(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

撐帽式彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔 (型號表)

PLUNGERS/INDEX PLUNGERS

撐帽式彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 撐帽式彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

彈簧定位柱可用於定位或加壓,如掣動或彈出。
頭部提供精準的鎖入深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22030.1080

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22030.1080
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
主體 滾珠 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
符合REACH標準 重量
(g)
9天~ 81.53660.5M84.513快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1812.5-4-7.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

彈簧 不鏽鋼 最高溫度(°C) 250 不含衝突礦物

撐帽式彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔的型號22030.1080頁面。
記載關於型號22030.1080之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22030.0933
22030.0934
22030.0935
22030.1100
22030.1120
22030.2040
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
主體 滾珠 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
符合REACH標準 重量
(g)
9天~ 81.51831M84.513快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1812.5-47.7
8天~ 1022445M10616快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2317-514
9天~ 122.52649M12818快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2619-621
9天~ 10257103.5M10616快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2317-5-14
9天~ 122.561110M12818快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2619-6-21
9天~ 不鏽鋼40.81218M42.56不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1297.52-1.1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務