(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22030.1060
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
彈簧 | 不鏽鋼 | 最高溫度(°C) | 250 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|
撐帽式彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔的型號22030.1060頁面。
記載關於型號22030.1060之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22030.0933 |
22030.0934 |
22030.0935 |
22030.1080 |
22030.1100 |
22030.1120 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 外徑M (mm) | 行程S (mm) | 初期荷重 (N) | 最大荷重 (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | 主體 | 滾珠 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | 符合REACH標準 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 鋼 | 8 | 1.5 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | 13 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 18 | 12.5 | - | 4 | 是 | 7.7 | |||
8天~ | 鋼 | 10 | 2 | 24 | 45 | M10 | 6 | 16 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 23 | 17 | - | 5 | 是 | 14 | |||
9天~ | 鋼 | 12 | 2.5 | 26 | 49 | M12 | 8 | 18 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 26 | 19 | - | 6 | 是 | 21 | |||
9天~ | 鋼 | 8 | 1.5 | 36 | 60.5 | M8 | 4.5 | 13 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 18 | 12.5 | - | 4 | - | 7.7 | |||
9天~ | 鋼 | 10 | 2 | 57 | 103.5 | M10 | 6 | 16 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 23 | 17 | - | 5 | - | 14 | |||
9天~ | 鋼 | 12 | 2.5 | 61 | 110 | M12 | 8 | 18 | 快削鋼,染黑 | 滾珠軸承鋼,硬化 | 26 | 19 | - | 6 | - | 21 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策