(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

彈簧定位柱可用於定位或加壓,如掣動或彈出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22030.0003
22030.0004
22030.0005
22030.0006
22030.0008
22030.0010
22030.0012
22030.0016
22030.0020
22030.0024
22030.0044
22030.0045
22030.0046
22030.0048
22030.0050
22030.0052
22030.0056
22030.0060
22030.0064
22030.0203
22030.0204
22030.0205
22030.0206
22030.0208
22030.0210
22030.0212
22030.0216
22030.0220
22030.0224
22030.0244
22030.0245
22030.0246
22030.0248
22030.0250
22030.0252
22030.0256
22030.0260
22030.0264
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
主體 滾珠 l
(mm)
WS
(mm)
符合REACH標準 重量
(g)
8天~ 30.434.5M31.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化81.50.3
8天~ 40.88.514M42.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1220.7
8天~ 50.9814M53快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化142.51.2
8天~ 611118M63.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1531.8
8天~ 81.51831M84.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1843.9
8天~ 1022445M106快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2358.1
8天~ 122.52649M128快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化26613
10天~ 163.54186M1610快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化33832
8天~ 204.556111M2012快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化431066
8天~ 245.581151M2415快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化4812106
9天~ 40.81218M42.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化122-0.7
8天~ 50.91522M53快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化142.51.2
8天~ 611928M63.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1531.8
8天~ 81.53662M84.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1844.1
8天~ 10257104M106快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2358.2
8天~ 122.561110M128快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化26613
9天~ 163.568142M1610快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化33832
8天~ 204.584166M2012快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化431066
8天~ 245.5127237M2415快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化4812105
8天~ 不鏽鋼30.434.5M31.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化81.50.2
8天~ 不鏽鋼40.88.514M42.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1220.8
8天~ 不鏽鋼50.9814M53不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化142.51.3
8天~ 不鏽鋼611118M63.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1531.9
8天~ 不鏽鋼81.51831M84.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1844.1
8天~ 不鏽鋼1022445M106不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化2358.2
8天~ 不鏽鋼122.52649M128不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化26613
9天~ 不鏽鋼163.54186M1610不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化33832
9天~ 不鏽鋼204.556111M2012不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化431067
8天~ 不鏽鋼245.581151M2415不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化4812107
10天~ 不鏽鋼421218M42.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化120.8-0.8
8天~ 不鏽鋼50.91522M53不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化142.51.2
8天~ 不鏽鋼611928M63.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1531.9
9天~ 不鏽鋼81.53662M84.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1844.2
9天~ 不鏽鋼10257104M106不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化2358.2
8天~ 不鏽鋼122.561110M128不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化26613
8天~ 不鏽鋼163.568142M1610不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化33833
8天~ 不鏽鋼204.584166M2012不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化431066
9天~ 不鏽鋼245.5127237M2415不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化4812107

Loading...

  1. 1

基本資訊

彈簧 不鏽鋼 最高溫度(°C) 250 不含衝突礦物

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務