(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔 (型號表)

SMALL PARTS

彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔

彈簧定位柱可用於定位或加壓,如掣動或彈出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22030.0246

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22030.0246
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
主體 滾珠 l
(mm)
WS
(mm)
符合REACH標準 重量
(g)
8天~ 不鏽鋼611928M63.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1531.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

彈簧 不鏽鋼 最高溫度(°C) 250 不含衝突礦物

彈簧定位柱 附滾珠和內六角孔的型號22030.0246頁面。
記載關於型號22030.0246之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22030.0006
22030.0008
22030.0010
22030.0248
22030.0250
22030.0252
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
主體 滾珠 l
(mm)
WS
(mm)
符合REACH標準 重量
(g)
8天~ 611118M63.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1531.8
8天~ 81.51831M84.5快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化1843.9
8天~ 1022445M106快削鋼,染黑滾珠軸承鋼,硬化2358.1
9天~ 不鏽鋼81.53662M84.5不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化1844.2
9天~ 不鏽鋼10257104M106不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化2358.2
8天~ 不鏽鋼122.561110M128不鏽鋼1.4305不鏽鋼,硬化26613

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務