(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

固定螺帽,DIN 6330(高度1.5 d) / 附側面球形軸承面B型

固定螺帽,DIN 6330(高度1.5 d) / 附側面球形軸承面B型

球面可搭配DIN 6319錐形座(EH 23050.)。
此組合可補償不平整表面的不足。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
23070.0006
23070.0010
23070.0012
23070.0014
23070.0018
23070.0020
23070.0022
23070.0024
23070.0036
23070.0108
23070.0110
23070.0116
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1(M) 材質 d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
R
(mm)
9天~ 6熱處理鋼,回火,10級,磷化711.59109
8天~ 10熱處理鋼,回火,10級,磷化11.518.5151615
8天~ 12熱處理鋼,回火,10級,磷化1420.8181817
8天~ 14熱處理鋼,回火,10級,磷化1624.2212120
9天~ 18熱處理鋼,回火,10級,磷化2031.2272724.5
10天~ 20熱處理鋼,回火,10級,磷化2234.6303027
8天~ 22熱處理鋼,回火,10級,磷化2439.3333429
8天~ 24熱處理鋼,回火,10級,磷化2641.6363632
9天~ 36熱處理鋼,回火,10級,磷化3863.5545550
9天~ 8不鏽鋼1.4305915121311
8天~ 10不鏽鋼1.430511.518.5151715
9天~ 16不鏽鋼1.43051827.7242422
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1(M) 材質 d2
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
s
(mm)
R
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767