(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
T形螺栓搭配使用DIN 6330固定螺帽(EH 23070.)與DIN 6340滑動墊圈(EH 23060.),成為完整的夾持螺栓。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d | l | 強度區分(鋼) | T型槽尺寸 (mm) | a (mm) | b (mm) | e (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | M6 | 25 | 10.9 | 6 | 5.6 | 15 | 10 | 4 | |||
8天~ | 10 | M6 | 40 | 10.9 | 6 | 5.6 | 28 | 10 | 4 | |||
8天~ | 10 | M6 | 63 | 10.9 | 6 | 5.6 | 40 | 10 | 4 | |||
8天~ | 10 | M8 | 32 | 10.9 | 8 | 7.6 | 22 | 13 | 6 | |||
9天~ | 10 | M8 | 50 | 10.9 | 8 | 7.6 | 35 | 13 | 6 | |||
8天~ | 10 | M8 | 80 | 10.9 | 8 | 7.6 | 50 | 13 | 6 | |||
9天~ | 10 | M10 | 40 | 10.9 | 10 | 9.6 | 30 | 15 | 6 | |||
8天~ | 10 | M10 | 63 | 10.9 | 10 | 9.6 | 45 | 15 | 6 | |||
8天~ | 10 | M10 | 100 | 10.9 | 10 | 9.6 | 60 | 15 | 6 | |||
8天~ | 10 | M12 | 50 | 10.9 | 12 | 11.6 | 35 | 18 | 7 | |||
9天~ | 10 | M12 | 80 | 10.9 | 12 | 11.6 | 55 | 18 | 7 | |||
8天~ | 10 | M12 | 125 | 10.9 | 12 | 11.6 | 75 | 18 | 7 | |||
9天~ | 10 | M12 | 200 | 10.9 | 12 | 11.6 | 120 | 18 | 7 | |||
10天~ | 10 | M12 | 63 | 10.9 | 12 | 11.6 | 45 | 18 | 7 | |||
8天~ | 10 | M12 | 160 | 10.9 | 12 | 11.6 | 100 | 18 | 7 | |||
8天~ | 10 | M12 | 50 | 10.9 | 14 | 13.6 | 35 | 22 | 8 | |||
9天~ | 10 | M12 | 80 | 10.9 | 14 | 13.6 | 55 | 22 | 8 | |||
8天~ | 10 | M12 | 125 | 10.9 | 14 | 13.6 | 75 | 22 | 8 | |||
9天~ | 10 | M12 | 200 | 10.9 | 14 | 13.6 | 120 | 22 | 8 | |||
9天~ | 10 | M12 | 63 | 10.9 | 14 | 13.6 | 45 | 22 | 8 | |||
8天~ | 10 | M12 | 160 | 10.9 | 14 | 13.6 | 100 | 22 | 8 | |||
8天~ | 10 | M14 | 63 | 8.8 | 16 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M14 | 100 | 8.8 | 16 | 15.6 | 65 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M14 | 160 | 8.8 | 16 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M14 | 250 | 8.8 | 16 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M16 | 63 | 8.8 | 16 | 15.6 | 45 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M16 | 100 | 8.8 | 16 | 15.6 | 63 | 25 | 9 | |||
10天~ | 10 | M16 | 160 | 8.8 | 16 | 15.6 | 100 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M16 | 250 | 8.8 | 16 | 15.6 | 150 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M16 | 80 | 8.8 | 16 | 15.6 | 55 | 25 | 9 | |||
8天~ | 10 | M16 | 200 | 8.8 | 16 | 15.6 | 125 | 25 | 9 | |||
9天~ | 10 | M16 | 63 | 8.8 | 18 | 17.6 | 45 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M16 | 100 | 8.8 | 18 | 17.6 | 63 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M16 | 160 | 8.8 | 18 | 17.6 | 100 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M16 | 250 | 8.8 | 18 | 17.6 | 150 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M16 | 80 | 8.8 | 18 | 17.6 | 55 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M16 | 200 | 8.8 | 18 | 17.6 | 125 | 28 | 10 | |||
8天~ | 10 | M20 | 80 | 8.8 | 20 | 19.6 | 55 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 125 | 8.8 | 20 | 19.6 | 85 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 200 | 8.8 | 20 | 19.6 | 125 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 315 | 8.8 | 20 | 19.6 | 190 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 100 | 8.8 | 20 | 19.6 | 65 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 160 | 8.8 | 20 | 19.6 | 100 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 250 | 8.8 | 20 | 19.6 | 150 | 32 | 12 | |||
8天~ | 10 | M20 | 80 | 8.8 | 22 | 21.6 | 55 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M20 | 125 | 8.8 | 22 | 21.6 | 85 | 35 | 14 | |||
10天~ | 10 | M20 | 200 | 8.8 | 22 | 21.6 | 125 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M20 | 315 | 8.8 | 22 | 21.6 | 190 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M20 | 100 | 8.8 | 22 | 21.6 | 65 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M20 | 160 | 8.8 | 22 | 21.6 | 100 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M20 | 250 | 8.8 | 22 | 21.6 | 150 | 35 | 14 | |||
8天~ | 10 | M24 | 100 | 8.8 | 28 | 27.6 | 70 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 160 | 8.8 | 28 | 27.6 | 110 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 250 | 8.8 | 28 | 27.6 | 150 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 400 | 8.8 | 28 | 27.6 | 240 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 125 | 8.8 | 28 | 27.6 | 85 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 200 | 8.8 | 28 | 27.6 | 125 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M24 | 315 | 8.8 | 28 | 27.6 | 190 | 44 | 18 | |||
8天~ | 10 | M30 | 125 | 8.8 | 36 | 35.5 | 80 | 54 | 22 | |||
9天~ | 10 | M30 | 200 | 8.8 | 36 | 35.5 | 135 | 54 | 22 |
Loading...
形狀 | 根方形 | 間距(mm) | 公制粗螺紋 | 材質 | 熱處理鋼,黑色,鍛造,T型槽導軌銑削 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 用途 | 標準 | 螺牙種類 | 半螺牙 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策