(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲搭配使用T形螺帽DIN 508(EH 23010./23020.)、固定螺帽DIN 6330(EH 23070.)與平墊圈DIN 6340(EH 23060.),成為完整的夾持螺絲。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | d(M) | l | 表面處理 | 強度區分(鋼) | b1 (mm) | b2 (mm) | DIN偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 6 | 50 | 染黑處理 | 10.9 | 15 | 30 | - | |||
10天~ | 6 | 63 | 染黑處理 | 10.9 | 15 | 40 | - | |||
9天~ | 6 | 80 | 染黑處理 | 10.9 | 15 | 50 | - | |||
10天~ | 8 | 63 | 染黑處理 | 10.9 | 20 | 40 | - | |||
8天~ | 8 | 100 | 染黑處理 | 10.9 | 20 | 63 | - | |||
9天~ | 8 | 160 | 染黑處理 | 10.9 | 20 | 100 | - | |||
10天~ | 10 | 80 | 染黑處理 | 10.9 | 25 | 50 | - | |||
9天~ | 10 | 100 | 染黑處理 | 10.9 | 25 | 75 | - | |||
8天~ | 10 | 125 | 染黑處理 | 10.9 | 25 | 75 | - | |||
9天~ | 10 | 160 | 染黑處理 | 10.9 | 25 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 200 | 染黑處理 | 10.9 | 25 | 125 | - | |||
9天~ | 12 | 63 | 染黑處理 | 10.9 | - | - | - | |||
8天~ | 12 | 80 | 染黑處理 | 10.9 | - | - | - | |||
9天~ | 12 | 100 | 染黑處理 | 10.9 | 30 | 63 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 12 | 125 | 染黑處理 | 10.9 | 30 | 75 | - | |||
9天~ | 12 | 160 | 染黑處理 | 10.9 | 30 | 100 | - | |||
9天~ | 12 | 200 | 染黑處理 | 10.9 | 30 | 125 | - | |||
9天~ | 16 | 80 | 染黑處理 | 8.8 | - | - | - | |||
8天~ | 16 | 125 | 染黑處理 | 8.8 | 40 | 63 | - | |||
8天~ | 16 | 160 | 染黑處理 | 8.8 | 40 | 75 | - | |||
9天~ | 16 | 200 | 染黑處理 | 8.8 | 40 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 16 | 250 | 染黑處理 | 8.8 | 40 | 125 | - | |||
10天~ | 16 | 315 | - | 8.8 | 40 | 200 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 125 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 200 | - | 8.8 | 55 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 250 | - | 8.8 | 55 | 125 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 315 | - | 8.8 | 55 | 180 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 500 | - | 8.8 | 55 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 160 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 20 | 400 | - | 8.8 | 55 | 250 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 160 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 250 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 400 | - | 8.8 | 70 | 250 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 125 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 200 | - | 8.8 | - | - | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 315 | - | 8.8 | 70 | 180 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
10天~ | 24 | 500 | - | 8.8 | 70 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | 熱處理鋼 |
---|---|---|---|---|---|
追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策