(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺桿搭配使用T形螺帽DIN 508(EH 23010./23020.)、固定螺帽DIN 6330(EH 23070.)與平墊圈DIN 6340(EH 23060.),成為完整的夾持螺桿。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | d(M) | l | 強度區分(鋼) | b1 (mm) | b2 (mm) | DIN偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 6 | 32 | 10.9 | 9 | 16 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 6 | 50 | 10.9 | 9 | 30 | - | |||
8天~ | 10 | 6 | 80 | 10.9 | 9 | 50 | - | |||
8天~ | 10 | 6 | 63 | 10.9 | 9 | 40 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 8 | 40 | 10.9 | 11 | 20 | - | |||
9天~ | 10 | 8 | 63 | 10.9 | 11 | 40 | - | |||
10天~ | 10 | 8 | 100 | 10.9 | 11 | 63 | - | |||
9天~ | 10 | 8 | 160 | 10.9 | 11 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 10 | 50 | 10.9 | 13 | 25 | - | |||
8天~ | 10 | 10 | 80 | 10.9 | 13 | 50 | - | |||
9天~ | 10 | 10 | 125 | 10.9 | 13 | 75 | - | |||
9天~ | 10 | 10 | 200 | 10.9 | 13 | 125 | - | |||
8天~ | 10 | 10 | 160 | 10.9 | 13 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 10 | 100 | 10.9 | 13 | 75 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 12 | 50 | 10.9 | 15 | 25 | - | |||
9天~ | 10 | 12 | 63 | 10.9 | 15 | 32 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 12 | 80 | 10.9 | 15 | 50 | - | |||
8天~ | 10 | 12 | 100 | 10.9 | 15 | 63 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 12 | 125 | 10.9 | 15 | 75 | - | |||
9天~ | 10 | 12 | 200 | 10.9 | 15 | 125 | - | |||
8天~ | 10 | 12 | 160 | 10.9 | 15 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 63 | 8.8 | 17 | 32 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 100 | 8.8 | 17 | 63 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 160 | 8.8 | 17 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 14 | 250 | 8.8 | 17 | 160 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 63 | 8.8 | 19 | 32 | - | |||
9天~ | 10 | 16 | 80 | 8.8 | 19 | 50 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 100 | 8.8 | 19 | 63 | - | |||
8天~ | 10 | 16 | 125 | 8.8 | 19 | 75 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 160 | 8.8 | 19 | 100 | - | |||
8天~ | 10 | 16 | 250 | 8.8 | 19 | 160 | - | |||
8天~ | 10 | 16 | 200 | 8.8 | 19 | 125 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 16 | 315 | 8.8 | 19 | 180 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 16 | 500 | 8.8 | 19 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 80 | 8.8 | 27 | 32 | - | |||
8天~ | 10 | 20 | 125 | 8.8 | 27 | 70 | - | |||
8天~ | 10 | 20 | 200 | 8.8 | 27 | 125 | - | |||
8天~ | 10 | 20 | 250 | 8.8 | 27 | 160 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 315 | 8.8 | 27 | 190 | - | |||
8天~ | 10 | 20 | 500 | 8.8 | 27 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 160 | 8.8 | 27 | 100 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 20 | 400 | 8.8 | 27 | 250 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 24 | 100 | 8.8 | 35 | 45 | - | |||
9天~ | 10 | 24 | 160 | 8.8 | 35 | 100 | - | |||
8天~ | 10 | 24 | 250 | 8.8 | 35 | 160 | - | |||
8天~ | 10 | 24 | 400 | 8.8 | 35 | 250 | - | |||
8天~ | 10 | 24 | 630 | 8.8 | 35 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 24 | 125 | 8.8 | 35 | 63 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 24 | 200 | 8.8 | 35 | 125 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 24 | 315 | 8.8 | 35 | 200 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
9天~ | 10 | 24 | 500 | 8.8 | 35 | 315 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 30 | 125 | 8.8 | 43 | 56 | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 200 | 8.8 | 43 | 125 | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 315 | 8.8 | 43 | 190 | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 500 | 8.8 | 43 | 315 | - | |||
8天~ | 10 | 30 | 700 | 8.8 | 43 | 400 | DIN標準不含這些尺寸。 | |||
8天~ | 10 | 36 | 160 | 8.8 | 51 | 80 | - | |||
8天~ | 10 | 36 | 250 | 8.8 | 51 | 160 | - | |||
8天~ | 10 | 36 | 400 | 8.8 | 51 | 250 | - |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 無 | 基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | 熱處理鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 追加形狀 | 標準 | 用途 | 標準 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策