(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
擺動螺栓類似DIN 444,但採用更高品質的8.8級鋼。不鏽鋼A2-50設計的最小拉伸強度為500 N/mm2。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 材質 | d2 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | s (mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | M8 | 40 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M8 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M10 | 50 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M10 | 75 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M10 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M12 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M12 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M12 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M16 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 38 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M16 | 150 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 44 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M5 | 25 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 5 | 12 | 16 | 6 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M5 | 30 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 5 | 12 | 16 | 6 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M5 | 35 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 5 | 12 | 16 | 6 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M5 | 40 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 5 | 12 | 16 | 6 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M6 | 30 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 6 | 14 | 18 | 7 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M6 | 40 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 6 | 14 | 18 | 7 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M6 | 50 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 6 | 14 | 18 | 7 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M6 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 6 | 14 | 18 | 7 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M6 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 6 | 14 | 18 | 7 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M8 | 40 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M8 | 50 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M8 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M8 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M8 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 8 | 18 | 22 | 9 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M10 | 50 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M10 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M10 | 75 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M10 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M10 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 10 | 20 | 26 | 12 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M12 | 50 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M12 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M12 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M12 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M12 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 12 | 25 | 30 | 14 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M16 | 60 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 38 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
10天~ | 10 | M16 | 80 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 38 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M16 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 38 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M16 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 38 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M16 | 150 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 16 | 32 | 44 | 17 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M20 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 18 | 40 | 46 | 22 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M20 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 18 | 40 | 46 | 22 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M20 | 160 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 18 | 40 | 52 | 22 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M20 | 200 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 18 | 40 | 52 | 22 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M24 | 100 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 22 | 45 | 54 | 25 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M24 | 120 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 22 | 45 | 54 | 25 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M24 | 160 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 22 | 45 | 60 | 25 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
9天~ | 10 | M24 | 200 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | 22 | 45 | 60 | 25 | 熱處理鋼,回火,8.8級,黑色 | |||
8天~ | 10 | M5 | 25 | 不鏽鋼1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | 不鏽鋼1.4301 | |||
8天~ | 10 | M5 | 30 | 不鏽鋼1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M5 | 35 | 不鏽鋼1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | 不鏽鋼1.4301 | |||
8天~ | 10 | M5 | 40 | 不鏽鋼1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | 不鏽鋼1.4301 | |||
8天~ | 10 | M6 | 30 | 不鏽鋼1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | 不鏽鋼1.4301 | |||
9天~ | 10 | M6 | 40 | 不鏽鋼1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M6 | 50 | 不鏽鋼1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M6 | 60 | 不鏽鋼1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | 不鏽鋼1.4301 | |||
9天~ | 10 | M6 | 80 | 不鏽鋼1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | 不鏽鋼1.4301 | |||
8天~ | 10 | M8 | 40 | 不鏽鋼1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M8 | 50 | 不鏽鋼1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M8 | 60 | 不鏽鋼1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | 不鏽鋼1.4301 | |||
10天~ | 10 | M8 | 80 | 不鏽鋼1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | 不鏽鋼1.4301 |
型號 |
---|
Loading...
螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
強度區分(鋼) | 8.8 | 螺牙種類 | 半螺牙 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策