(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製定心銷 沉頭孔 磨光 表面硬化

鋼製定心銷 沉頭孔 磨光 表面硬化

用於將夾具和夾持元件定位於具有DIN 650規格T形槽的機床工作台。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23130.0010
23130.0012
23130.0014
23130.0016
23130.0018
23130.0020
23130.0022
23130.0024
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd1
(mm)
b
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
螺絲ISO 4762用
8天~ 104.510820M4 x 10
8天~ 105.512820M5 x 12
8天~ 106.6141022M6 x 16
8天~ 106.6161022M6 x 16
8天~ 106.6181022M6 x 16
9天~ 106.6201022M6 x 16
9天~ 106.6221232M6 x 16
9天~ 106.6241232M6 x 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 方形 內徑型 沉頭孔 材質
表面處理 染黑處理 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務