(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 透過彈簧作動的爪進行固定,可接受對定位孔相對較大的公差(直徑)。
· 本滾珠腳輪可輕易從頂部(運作)側進行組裝/拆卸。
· 由於蓋帽採傾斜形式,建議使用EH22750.組裝心軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22750.0104 |
22750.0108 |
22750.0112 |
22750.0124 |
22750.0128 |
22750.0132 |
22750.0144 |
22750.0148 |
22750.0152 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 形狀 | 耐荷重範圍 (N) | 負荷係數C (N) | 滾珠 | d1 (φ) | 滾珠徑 (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | 頂蓋 | 適用於滾珠腳輪 (mm) | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 標準 | 圓筒 | 100.1~500.0 | 500 | [鋼] 軸承鋼 | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
9天~ | 標準 | 圓筒 | 500.1~5000 | 1300 | [鋼] 軸承鋼 | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
9天~ | 標準 | 圓筒 | 500.1~5000 | 2500 | [鋼] 軸承鋼 | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
8天~ | 標準 | 圓筒 | 100.1~500.0 | 370 | 不銹鋼 | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
8天~ | 標準 | 圓筒 | 500.1~5000 | 970 | 不銹鋼 | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
9天~ | 標準 | 圓筒 | 500.1~5000 | 1900 | 不銹鋼 | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | 鋼,鍍鋅 | - | 是 | 是 | |||
- | 8天~ | [其他] 關連部品 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
- | 8天~ | [其他] 關連部品 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ||
- | 10天~ | [其他] 關連部品 | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策