(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠腳輪 鋼製外殼 (型號表)

SMALL PARTS

滾珠腳輪 鋼製外殼

[特長]
· 滾珠腳輪是用於運輸系統、零件進料機、加工/包裝設備等的組件。
· 本滾珠腳輪可以幫助您更輕鬆地移動荷重和工件。
· d1為36以上的尺寸附有防塵毛氈油封。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22750.0028

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22750.0028
型號相關數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
負荷係數C
(N)
外殼 滾珠 d1
(φ)
滾珠徑
(φ)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
頂蓋
8天~ 5000.1~10000970-不銹鋼36224535.99.829.52.95.7鋼,鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 圓筒 不含衝突礦物
符合REACH標準

滾珠腳輪 鋼製外殼的型號22750.0028頁面。
記載關於型號22750.0028之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22750.0008
22750.0012
22750.0016
22750.0032
22750.0036
22750.0040
型號相關數量折扣標準
出貨日
耐荷重範圍
(N)
負荷係數C
(N)
外殼 滾珠 d1
(φ)
滾珠徑
(φ)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
頂蓋
9天~ 500.1~50001300--36224535.99.829.52.95.7鋼,鍍鋅
9天~ 500.1~50002500--45305544.8513.837.53.77.9鋼,鍍鋅
8天~ 5000.1~100006000--62457561.831953.74.210.3鋼,鍍鋅
9天~ 500.1~50001900-不銹鋼45305544.8513.837.53.77.9鋼,鍍鋅
10天~ 500.1~50004500-不銹鋼62457561.831953.74.210.3鋼,鍍鋅
9天~ 50.1~100.070不銹鋼不銹鋼12.681712.574.811.21.83.2不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務