(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 滾珠腳輪是用於運輸系統、零件進料機、加工/包裝設備等的組件。
· 本滾珠腳輪可以幫助您更輕鬆地移動荷重和工件。
· d1為36以上的尺寸附有防塵毛氈油封。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22750.0040
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 標準 | 形狀 | 圓筒 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
滾珠腳輪 鋼製外殼的型號22750.0040頁面。
記載關於型號22750.0040之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22750.0008 |
22750.0012 |
22750.0016 |
22750.0042 |
22750.0044 |
22750.0048 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 耐荷重範圍 (N) | 負荷係數C (N) | 外殼 | 滾珠 | d1 (φ) | 滾珠徑 (φ) | d2 (mm) | D1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | 頂蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 500.1~5000 | 1300 | - | - | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 鋼,鍍鋅 | |||
9天~ | 500.1~5000 | 2500 | - | - | 45 | 30 | 55 | 44.85 | 13.8 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 鋼,鍍鋅 | |||
8天~ | 5000.1~10000 | 6000 | - | - | 62 | 45 | 75 | 61.83 | 19 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | 鋼,鍍鋅 | |||
16天~ | 100.1~500.0 | 180 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | 不鏽鋼 | |||
9天~ | 100.1~500.0 | 370 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 24 | 15 | 31 | 23.95 | 9.5 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 不鏽鋼 | |||
9天~ | 500.1~5000 | 970 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策