(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
基座支撐件是用於支撐組件上的額外夾持點。
此款基座支撐件的優點如下:
- 提供額外支撐時不會變形
- 有助於減少工作振動
- 外型精巧,低型結構
- 支撐肋、圓珠和卸扣用於加強夾緊組件的剛性
- 支撐未加工零件時不會變形
- 易於操作 - 利用可調式夾持手把即可在工件外部夾緊。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
23220.0085 |
23220.0150 |
23220.0170 |
23220.0300 |
23220.0450 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | 最大荷重能力 (kN) | 行程 (mm) | 夾持手把用:d1 (mm) | 夾持手把用:d2(公制) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 30 | 10 | 8.5 | M8 | 13 | 24400.0311 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 75 | 35 | 13 | - | 13 | 62 | 5 | - | 0.5 | 3 | 18 | M6 | |||
10天~ | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 150 | 90 | 20 | - | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
10天~ | 60 | 20 | 17 | M16 | 26 | 24400.0611 | 34 | 21.5 | 21.5 | 170 | 100 | 25 | - | 27 | 108 | 11 | - | 5 | 11 | 30 | M12 | |||
10天~ | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 300 | 100 | 30 | 160 | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
10天~ | 85 | 40 | 25 | M20 | 32 | 24420.021 | 40 | 25 | 25 | 387 | 110 | 30 | 200 | 30 | 89 | - | 24 | 10 | 11 | 25 | M10 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 型式 | 本體 | 型式 | 按拉兼用安裝方向活動型 |
---|---|---|---|---|---|
把手 | 鋅壓鑄件 | 夾鉗 | 鋼,表面硬化,染黑處理,研磨 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策