(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軟質面夾鉗

軟質面夾鉗

黃銅板保護工件免於損壞。夾持螺栓上的螺帽DIN 6330 B(EH 23070.)/圓錐形座DIN 6319 G(EH 23050.)配合調整螺絲上的止推墊DIN 6311(EH 22560. 可拆式),可補償平行度的不足。夾鉗可透過兩種方式使用(軟夾持表面或硬夾持表面)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23190.0010
23190.0011
23190.0012
23190.0015
23190.0016
23190.0020
23190.0021
23190.0022
23190.0025
23190.0026
23190.0030
23190.0031
23190.0032
23190.0033
23190.0034
23190.0035
23190.0036
23190.0037
23190.0038
23190.0040
23190.0041
23190.0042
23190.0043
23190.0044
23190.0045
23190.0046
23190.0047
23190.0048
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
d
(mm)
h2最小值
(mm)
h2最大值
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
8天~ 10-9M8--6010-82
8天~ 10-9M88156010-82
9天~ 10-9M88456010-82
8天~ 1089M881560105082
8天~ 1089M884560108082
9天~ 10-11M10--8012-102
8天~ 10-11M1010228012-102
8天~ 10-11M1010578012-102
8天~ 101011M101022801265102
8天~ 101011M1010578012100102
9天~ 10-14M12--10015-123
8天~ 10-14M12102610015-123
8天~ 10-14M12107110015-123
- 9天~ 10-14M12102410015-123
- 9天~ 10-14M12106910015-123
8天~ 101214M1210261001580123
8天~ 101214M12107110015125123
8天~ 101414M1210241001580123
8天~ 101414M12106910015125123
9天~ 10-18M16--12520-163
9天~ 10-18M16123012520-163
8天~ 10-18M16129012520-163
- 9天~ 10-18M16122812520-163
- 9天~ 10-18M16128812520-163
8天~ 101618M16123012520100163
8天~ 101618M16129012520160163
8天~ 101818M16122812520100163
8天~ 101818M16128812520160163

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 熱處理鋼 型式 本體 型式 壓緊型
夾鉗 熱處理鋼 軟表面 黃銅,硬焊 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務