(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尖端夾鉗 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23180.0107
23180.0109
23180.0111
23180.0113
23180.0117
23180.0207
23180.0209
23180.0211
23180.0213
23180.0217
型號相關數量折扣標準
出貨日
a1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
9天~ 82.5-6.6157.5M68017231334
10天~ 124-9209.5M810022291742
8天~ 155-112511.5M1012528362152
9天~ 207-133013.5M1215034432563
8天~ 259-173515.5M1617540522970
9天~ 82.52.56.6157.5-8017231334
9天~ 12439209.5-10022291742
8天~ 1553.5112511.5-12528362152
8天~ 2074133013.5-15034432563
8天~ 2594.5173515.5-17540522970

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 熱處理鋼 型式 本體 型式 壓緊型
臂長種類 標準 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務