(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軸頸式夾鉗

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23160.0107
23160.0109
23160.0111
23160.0113
23160.0117
型號相關數量折扣標準
出貨日
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
e3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
螺絲用
8天~ 86.615851115.5361611255M6
10天~ 109201081519.5462014370M8
11天~ 13112512101926.5582518490M10
11天~ 16133015122432.57532235115M12
11天~ 20174020142938.59940286145M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 熱處理鋼 型式 本體 型式 壓緊型
臂長種類 標準 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務