MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
定位・治具襯套
定位柱・分度定位柱
彈簧定位柱
彈簧套管
篩選條件
清除全部選項
本體材質
鋼
鋼
不銹鋼
相當於不鏽鋼 1.4301
行程 S(mm)
0.30
1.10
1.2
1.3
1.5
1.6
2.3
2.40
2.6
3
3.80
詳細/查看所有選項(11)
本體表面處理
無
鍍鎳
d1(mm)
2.2
2.6
3
3.4
3.6
4
5
d2(mm)
4.1
l(mm)
6.5
9
10
12
13
15
l0(mm)
8
11
12
13
14
15
16
18
顯示所有選項(8)
l3(mm)
3.8
5
6
7
7.3
7.5
7.8
8
8.5
9
顯示所有選項(10)
F1(N)
~ 1.1
~ 1.6
~ 2.2
~ 4.8
~ 5
~ 5.3
~ 5.9
~ 6.2
~ 6.7
~ 8
顯示所有選項(10)
F2(N)
~ 2
~ 3
~ 3.4
~ 6.8
~ 7
~ 7.2
~ 8.4
~ 8.6
~ 12.3
~ 13.3
~ 14.5
~ 15
顯示所有選項(12)
彈簧常數(N/mm)
0.53
0.7
0.78
1.6
1.69
1.75
1.95
2
2.24
2.45
2.7
顯示所有選項(11)
類型
22100
CAD
3D
出貨日
全選
7天以内
8天以内
10天以内
HALDER
彈簧套管
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄