(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧定位柱 附軸環和滾珠 自固定

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22080.0704
22080.0705
22080.0706
22080.0708
22080.0710
22080.0804
22080.0805
22080.0806
22080.0808
22080.0810
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 行程 S
(mm)
前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
定位孔
(mm)
滾珠
8天~ [不銹鋼] 不鏽鋼0.80硬化434.645~ 1~ 3~ 6.54不鏽鋼
8天~ [不銹鋼] 不鏽鋼1硬化545.656~ 1~ 6~ 9.45不鏽鋼
8天~ [不銹鋼] 不鏽鋼1.60硬化656.567~ 1~ 6.2~ 12.66不鏽鋼
9天~ [不銹鋼] 不鏽鋼1.90硬化86.58.589~ 1~ 10~ 20.48不鏽鋼
9天~ [不銹鋼] 不鏽鋼2.40硬化108111013.5~ 1.5~ 11.9~ 22.310不鏽鋼
9天~ 樹脂0.80--434.645~ 1~ 3~ 6.54熱塑性POM
9天~ 樹脂1--545.656~ 1~ 6~ 9.45熱塑性POM
9天~ 樹脂1.60--656.567~ 1~ 6.2~ 12.66熱塑性POM
9天~ 樹脂1.90--86.58.589~ 1~ 10~ 20.48熱塑性POM
8天~ 樹脂2.40--108111013.5~ 1.5~ 11.9~ 22.310熱塑性POM

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 樹脂 安裝方式 壓入 最低溫度(°C) -30
最高溫度(°C) 50 彈簧 不鏽鋼 版本 滾珠
安裝 壓入 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務