(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓入式彈簧定位柱

壓入式彈簧定位柱

[特長]
· 根據用途選擇安裝孔配合尺寸。一般建議使用F8,壓入時則建議H9。
[用途]
· 用於定位、固定到位、按壓、按壓並鬆開等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
22080.0306
22080.0308
22080.0310
22080.0312
22080.0315
22080.0317
22080.0320
22080.0322
22080.0325
22080.0327
22080.0330
22080.0332
22081.0315
22081.0320
22081.0325
22081.0327
22081.0330
22081.0332
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
定位孔
(mm)
9天~ 100.30213.5~ 0.8~ 1.52
9天~ 100.42.51.55~ 2.8~ 4.72.5
8天~ 100.65327~ 4.5~ 7.53
8天~ 100.83.52.59~ 6~ 14.53.5
8天~ 100.904311~ 8~ 144
8天~ 100.954.53.212~ 9.5~ 16.54.5
9天~ 10153.513~ 11~ 185
8天~ 101.25.5414~ 15.5~ 255.5
8天~ 101.564.515~ 18~ 316
9天~ 10-------
8天~ 10-------
9天~ 10-------
10天~ 10-------
8天~ 10-------
8天~ 10-------
10天~ 10-------
8天~ 10-------
8天~ 10-------
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
定位孔
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

前端材質 不鏽鋼 本體材質 相當於不鏽鋼 1.4305 安裝方式 壓入
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 硬化
最高溫度(°C) 250 彈簧 不鏽鋼 版本 滾珠
安裝 壓入 滾珠 不鏽鋼 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務