(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧定位柱 附軸環和銷

彈簧定位柱 附軸環和銷

用於定位、鎖緊、作為組裝支撐、用於加壓、作為掣動、用於彈出或作為減震器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22080.0104
22080.0105
22080.0106
22080.0108
22080.0110
22080.0124
22080.0125
22080.0126
22080.0128
22080.0130
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 行程 S
(mm)
前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
定位孔
(mm)
8天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.43052.742.84.63.85410.7~ 0.9~ 1.8~ 5.6~ 3~ 8.2-2504
8天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305453.85.64.85512~ 0.9~ 2.1~ 6~ 3.3~ 9-2505
8天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.43055.564.86.55.85615~ 1~ 2.3~ 8.2~ 6.1~ 12-2506
8天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.43056.586.28.57.55818~ 1.1~ 2.9~ 9.5~ 9~ 20.1-2508
9天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.43058108.1119.551026~ 1.5~ 4.2~ 14.3~ 16.2~ 29-25010
9天~ 樹脂2.7--42.84.63.85410.7~ 0.9~ 1.8~ 5.6~ 3~ 8.2-30504
8天~ 樹脂4--53.85.64.85512~ 0.9~ 2.1~ 6~ 3.3~ 9-30505
8天~ 樹脂5.5--64.86.55.85615~ 1~ 2.3~ 8.2~ 6.1~ 12-30506
9天~ 樹脂6.5--86.28.57.55818~ 1.1~ 2.9~ 9.5~ 9~ 20.1-30508
8天~ 樹脂8--108.1119.551026~ 1.5~ 4.2~ 14.3~ 16.2~ 29-305010

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 相當於不鏽鋼 1.4303 安裝方式 壓入 本體表面處理
彈簧 不鏽鋼 版本 安裝 壓入
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務