(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

長型彈簧定位柱 (型號表)

PLUNGERS/INDEX PLUNGERS

長型彈簧定位柱

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 長型彈簧定位柱

用於彈出、作為掣動、用於施加壓力或作為衝擊元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22070.0250

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22070.0250
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
彈簧 主體 符合REACH標準 重量
(g)
9天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M1630M16813.49835~ 13~ 4763.23-3090不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼不鏽鋼1.4305-83

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物

長型彈簧定位柱的型號22070.0250頁面。
記載關於型號22070.0250之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22060.0806
22060.0808
22060.0810
22070.0255
22070.0260
22070.0280
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
彈簧 主體 符合REACH標準 重量
(g)
- 9天~ -M6-M6--------------67
- 9天~ -M8-M8--------------108
- 9天~ -M10-M10--------------124
9天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M1640M16813.414835~ 13~ 6363.23-3090不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼不鏽鋼1.4305-117
9天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M1650M16813.414835~ 7~ 4363.23-3090不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼不鏽鋼1.4305-117
9天~ [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M2415M241019.66045~ 14~ 8783.73-3090不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼不鏽鋼1.4305-132

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務