(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22070.0412
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
不含衝突礦物 | 是 |
---|
長型彈簧定位柱的型號22070.0412頁面。
記載關於型號22070.0412之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22060.0806 |
22060.0808 |
22060.0810 |
22070.0430 |
22070.0432 |
22070.0436 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | d1 (mm) | 行程 S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 銷 | 彈簧 | 主體 | 符合REACH標準 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 9天~ | - | M6 | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | 67 | ||
- | 9天~ | - | M8 | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | 108 | ||
- | 9天~ | - | M10 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | 124 | ||
8天~ | [鋼] 快削鋼 | M16 | 10 | M16 | 8 | 13.4 | 48 | 35 | ~ 7 | ~ 24 | 6 | 3.2 | 3 | -30 | 90 | 鋼,表面硬化,染黑 | 不鏽鋼 | 快削鋼,染黑 | - | 47 | |||
9天~ | [鋼] 快削鋼 | M16 | 10 | M16 | 8 | 13.4 | 58 | 35 | ~ 15 | ~ 42 | 6 | 3.2 | 3 | -30 | 90 | 鋼,表面硬化,染黑 | 不鏽鋼 | 快削鋼,染黑 | - | 52 | |||
10天~ | [鋼] 快削鋼 | M16 | 15 | M16 | 8 | 13.4 | 58 | 35 | ~ 9 | ~ 33 | 6 | 3.2 | 3 | -30 | 90 | 鋼,表面硬化,染黑 | 不鏽鋼 | 快削鋼,染黑 | - | 54 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策