(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

長型彈簧定位柱

長型彈簧定位柱

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 長型彈簧定位柱

用於彈出、作為掣動、用於施加壓力或作為衝擊元件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22070.0408
22070.0412
22070.0430
22070.0432
22070.0436
22070.0440
22070.0442
22070.0444
22070.0450
22070.0452
22070.0455
22070.0460
22070.0480
22070.0512
22070.0530
22070.0532
22070.0536
22070.0542
22070.0544
22070.0550
22070.0555
22070.0560
22070.0580
22070.0610
22070.0612
22070.0614
22070.0616
22070.0630
22070.0632
22070.0634
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
彈簧 主體 符合REACH標準 重量
(g)
8天~ [鋼] 快削鋼M108M1047.83525~ 6~ 1631.51.4-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-13
9天~ [鋼] 快削鋼M1210M125.59.54335~ 4~ 1842.72-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-22
8天~ [鋼] 快削鋼M1610M16813.44835~ 7~ 2463.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-47
9天~ [鋼] 快削鋼M1610M16813.45835~ 15~ 4263.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-52
10天~ [鋼] 快削鋼M1615M16813.45835~ 9~ 3363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-54
9天~ [鋼] 快削鋼M1620M16813.45835~ 4~ 2363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-55
8天~ [鋼] 快削鋼M1620M16813.48335~ 11~ 4363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-71
9天~ [鋼] 快削鋼M1625M16813.49835~ 13~ 4163.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-81
9天~ [鋼] 快削鋼M1630M16813.49835~ 13~ 4763.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-83
8天~ [鋼] 快削鋼M1630M16813.411835~ 24~ 11063.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-97
8天~ [鋼] 快削鋼M1640M16813.414835~ 13~ 6363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-117
8天~ [鋼] 快削鋼M1650M16813.414835~ 7~ 4363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-117
8天~ [鋼] 快削鋼M2415M241019.66045~ 14~ 8783.73-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-132
9天~ [鋼] 快削鋼M1210M125.59.54335~ 7~ 4642.72-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-23
8天~ [鋼] 快削鋼M1610M16813.44835~ 10~ 4363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-47
9天~ [鋼] 快削鋼M1610M16813.45835~ 14~ 8463.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-54
10天~ [鋼] 快削鋼M1615M16813.45835~ 10~ 5763.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-55
8天~ [鋼] 快削鋼M1620M16813.48335~ 18~ 7263.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-72
9天~ [鋼] 快削鋼M1625M16813.49835~ 20~ 7063.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-82
9天~ [鋼] 快削鋼M1630M16813.49835~ 20~ 8063.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-83
10天~ [鋼] 快削鋼M1640M16813.414835~ 21~ 11363.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-121
8天~ [鋼] 快削鋼M1650M16813.414835~ 13~ 7563.23-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-121
9天~ [鋼] 快削鋼M2415M241019.66045~ 24~ 19283.73-3090鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼快削鋼,染黑-134
8天~ [鋼] 熱處理鋼M1611M167.313.48035~ 17~ 7483.23-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑69
8天~ [鋼] 熱處理鋼M1621M167.313.412035~ 21~ 8183.23-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑96
10天~ [鋼] 熱處理鋼M1631M167.313.415035~ 21~ 8983.23-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑117
10天~ [鋼] 熱處理鋼M1641M167.313.420035~ 16~ 8083.23-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑149
9天~ [鋼] 熱處理鋼M2221M2291913050~ 80~ 21483.54-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑211
10天~ [鋼] 熱處理鋼M2231M2291916850~ 70~ 21083.54-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑278
10天~ [鋼] 熱處理鋼M2241M2291922650~ 76~ 20883.54-250鋼,表面硬化,染黑不鏽鋼熱處理鋼,回火,染黑358

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務