(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快削鋼製彈簧定位柱 附內六角孔和密封圈

快削鋼製彈簧定位柱 附內六角孔和密封圈

用於定位或加壓,如掣動或彈出。
透過密封防止液體滲透到彈簧定位柱中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22060.0048
22060.0050
22060.0052
22060.0056
22060.0148
22060.0150
22060.0152
22060.0156
22060.0448
22060.0450
22060.0452
22060.0456
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS前端材質 本體材質 行程 S
(mm)
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼3染黑處理染黑處理硬化M83.826~ 9~ 242.51.51.4
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼3.5染黑處理染黑處理硬化M10428~ 15~ 3031.51.4
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼4染黑處理染黑處理硬化M12635~ 24~ 5042.72
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼5染黑處理染黑處理硬化M167.540~ 36~ 5853.22.5
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼3染黑處理染黑處理硬化M83.826~ 17~ 392.51.51.4
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼3.5染黑處理染黑處理硬化M10428~ 22~ 4331.51.4
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼4染黑處理染黑處理硬化M12635~ 40~ 8042.72
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼5染黑處理染黑處理硬化M167.540~ 44~ 11353.22.5
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.43053M83.826~ 9~ 242.51.51.4
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.43053.5M10428~ 15~ 3031.51.4
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.43054M12635~ 24~ 5042.72
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.43055M167.540~ 36~ 5853.22.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 栓入式 防鬆脫 扳手孔形狀 六角
最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80 彈簧 不鏽鋼
版本 安裝 內六角 密封 NBR
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767