(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

彈簧定位柱 附內六角孔

彈簧定位柱 附內六角孔

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 彈簧定位柱 附內六角孔

彈簧定位柱可用於定位或加壓,如掣動或彈出。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22060.0003
22060.0004
22060.0005
22060.0006
22060.0008
22060.0010
22060.0012
22060.0016
22060.0020
22060.0024
22060.0105
22060.0106
22060.0108
22060.0110
22060.0112
22060.0116
22060.0120
22060.0124
22060.0204
22060.0205
22060.0206
22060.0208
22060.0210
22060.0212
22060.0216
22060.0403
22060.0404
22060.0405
22060.0406
22060.0408
22060.0410
22060.0412
22060.0416
22060.0420
22060.0604
22060.0605
22060.0606
22060.0608
22060.0610
22060.0612
22060.0616
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
主體 符合REACH標準 重量
(g)
8天~ 10[鋼] 快削鋼M31M3112~ 2~ 40.70.40.5-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑0.4
8天~ 10[鋼] 快削鋼M41.5M41.515~ 4.5~ 161.30.60.6-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑0.93
8天~ 10[鋼] 快削鋼M52.3M52.418~ 6~ 191.51.20.8-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑1.7
8天~ 10[鋼] 快削鋼M62.5M62.720~ 6~ 1921.30.9-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑2.8
8天~ 10[鋼] 快削鋼M83M83.522~ 10~ 392.51.51.4-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑5.8
9天~ 10[鋼] 快削鋼M103M10422~ 10~ 3931.51.4-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑9.2
8天~ 10[鋼] 快削鋼M124M12628~ 12~ 5342.72-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑16
9天~ 10[鋼] 快削鋼M165M167.532~ 45~ 10053.22.5-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑35
8天~ 10[鋼] 快削鋼M207M201040~ 52~ 12563.73-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑68
8天~ 10[鋼] 快削鋼M2410M241252~ 70~ 17083.73-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑131
9天~ 10[鋼] 快削鋼M52.3M52.418~ 11~ 401.51.20.8-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑1.6
9天~ 10[鋼] 快削鋼M62.5M62.720~ 15~ 4321.30.9-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑2.8
9天~ 10[鋼] 快削鋼M83M83.522~ 20~ 752.51.51.4-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑5.8
8天~ 10[鋼] 快削鋼M103M10422~ 20~ 7531.51.4-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑9.3
8天~ 10[鋼] 快削鋼M124M12628~ 45~ 12042.72-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑16
9天~ 10[鋼] 快削鋼M165M167.532~ 64~ 16053.22.5-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑33
10天~ 10[鋼] 快削鋼M207M201040~ 75~ 19563.73-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑67
8天~ 10[鋼] 快削鋼M2410M241252~ 75~ 24583.73-250快削鋼,硬化,染黑快削鋼,染黑129
9天~ 10[鋼] 快削鋼M41.5M41.515~ 4.5~ 161.30.60.6-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑0.86
9天~ 10[鋼] 快削鋼M52.3M52.418~ 6~ 191.51.20.8-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑1.5
8天~ 10[鋼] 快削鋼M62.5M62.720~ 6~ 1921.30.9-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑2.3
8天~ 10[鋼] 快削鋼M83M83.522~ 10~ 392.51.51.4-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑5.1
8天~ 10[鋼] 快削鋼M103M10422~ 10~ 3931.51.4-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑8.1
8天~ 10[鋼] 快削鋼M124M12628~ 12~ 5342.72-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑14
8天~ 10[鋼] 快削鋼M165M167.532~ 45~ 10053.22.5-3050熱塑性POM,白色快削鋼,染黑31
9天~ -[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M31M3112~ 2000~ 40000.70.40.5-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.4305-0.4
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M41.5M41.515~ 4.5~ 161.30.60.6-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.43051.1
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M52.3M52.418~ 6~ 191.51.20.8-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.43051.7
18天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M62.5M62.720~ 6~ 1921.30.9-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.43052.8
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M83M83.522~ 10~ 392.51.51.4-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.43055.9
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M103M10422~ 10~ 3931.51.4-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.43059.5
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M124M12628~ 12~ 5342.72-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.430517
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M165M167.532~ 45~ 10053.22.5-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.430535
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M207M201040~ 52~ 12563.73-250不鏽鋼 1.4305,氮化不鏽鋼1.430568
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M41.5M41.515~ 4.5~ 161.30.60.6-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.43050.93
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M52.3M52.418~ 6~ 191.51.20.8-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.43051.6
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M62.5M62.720~ 6~ 1921.30.9-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.43052.5
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M83M83.522~ 10~ 392.51.51.4-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.43055.1
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M103M10422~ 10~ 3931.51.4-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.43058.5
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M124M12628~ 12~ 5342.72-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.430514
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M165M167.532~ 45~ 10053.22.5-3050熱塑性POM,白色不鏽鋼1.430532

Loading...

  1. 1

基本資訊

彈簧 不鏽鋼 不含衝突礦物

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務