(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧定位柱 附銷和溝槽 (型號表)

SMALL PARTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

22050.0308

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22050.0308
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
n
(mm)
9天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M82染黑處理染黑處理硬化M83.816~ 23~ 591.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 栓入式 防鬆脫 扳手孔形狀 一字孔
最高溫度(°C) 250 彈簧 不鏽鋼 版本
安裝 溝槽 不含衝突礦物 符合REACH標準

彈簧定位柱 附銷和溝槽的型號22050.0308頁面。
記載關於型號22050.0308之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
22050.0108
22050.0110
22050.0112
22050.0310
22050.0312
22050.0316
型號相關數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
n
(mm)
8天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M82染黑處理染黑處理硬化M83.816~ 16~ 331.2
8天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M102.5染黑處理染黑處理硬化M104.519~ 19~ 421.5
8天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M123.5染黑處理染黑處理硬化M126.222~ 22~ 572
8天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M102.5染黑處理染黑處理硬化M104.519~ 20~ 541.5
8天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M123.5染黑處理染黑處理硬化M126.222~ 38~ 962
9天~ [鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M164.5染黑處理染黑處理硬化M168.524~ 50~ 1002

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務