(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22050.0324
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方式 | 栓入式 | 防鬆脫 | 無 | 扳手孔形狀 | 一字孔 |
---|---|---|---|---|---|
最高溫度(°C) | 250 | 彈簧 | 不鏽鋼 | 版本 | 銷 |
安裝 | 溝槽 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
彈簧定位柱 附銷和溝槽的型號22050.0324頁面。
記載關於型號22050.0324之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22050.0108 |
22050.0110 |
22050.0112 |
22050.0504 |
22050.0505 |
22050.0506 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 前端材質 | 本體材質 | d1 (mm) | 行程 S (mm) | 本體表面處理 | 前端表面處理 | 前端熱處理 | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | [鋼] 快削鋼 | [鋼] 快削鋼 | M8 | 2 | 染黑處理 | 染黑處理 | 硬化 | M8 | 3.8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1.2 | |||
8天~ | [鋼] 快削鋼 | [鋼] 快削鋼 | M10 | 2.5 | 染黑處理 | 染黑處理 | 硬化 | M10 | 4.5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1.5 | |||
8天~ | [鋼] 快削鋼 | [鋼] 快削鋼 | M12 | 3.5 | 染黑處理 | 染黑處理 | 硬化 | M12 | 6.2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | |||
10天~ | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305 | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305 | M4 | 1.5 | 無 | 無 | 無 | M4 | 1.8 | 9 | ~ 4.5 | ~ 12.5 | 0.6 | |||
8天~ | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305 | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305 | M5 | 2 | 無 | 無 | 無 | M5 | 2.4 | 12 | ~ 5 | ~ 13 | 0.8 | |||
8天~ | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305 | [不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305 | M6 | 2 | 無 | 無 | 無 | M6 | 2.7 | 14 | ~ 6 | ~ 17 | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策