(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

彈簧定位柱 附銷和內六角孔

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22030.0104
22030.0105
22030.0106
22030.0108
22030.0110
22030.0112
22030.0116
22030.0120
22030.0124
22030.0146
22030.0148
22030.0150
22030.0152
22030.0156
22030.0160
22030.0164
22030.0304
22030.0305
22030.0306
22030.0308
22030.0310
22030.0312
22030.0316
22030.0320
22030.0324
22030.0346
22030.0348
22030.0350
22030.0352
22030.0356
22030.0360
22030.0364
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS前端材質 本體材質 d1
(mm)
行程 S
(mm)
前端表面處理 前端熱處理 d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M41.5染黑處理硬化M41.812~ 4.5~ 12.52
10天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M52染黑處理硬化M52.414~ 5~ 132.5
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M62染黑處理硬化M62.715~ 6~ 173
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M82染黑處理硬化M83.818~ 16~ 334
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M102.5染黑處理硬化M104.523~ 19~ 425
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M123.5染黑處理硬化M126.226~ 22~ 576
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M164.5染黑處理硬化M168.533~ 38~ 788
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M206.5染黑處理硬化M201043~ 39~ 8110
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M248染黑處理硬化M241348~ 72~ 15512
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M62染黑處理硬化M62.715~ 11~ 253
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M82染黑處理硬化M83.818~ 23~ 594
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M102.5染黑處理硬化M104.523~ 20~ 545
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M123.5染黑處理硬化M126.226~ 38~ 966
9天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M164.5染黑處理硬化M168.533~ 50~ 1008
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M206.5染黑處理硬化M201043~ 52~ 13310
8天~ 10[鋼] 快削鋼[鋼] 快削鋼M248染黑處理硬化M241348~ 91~ 22312
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M41.5M41.812~ 4.5~ 12.52
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M52M52.414~ 5~ 132.5
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M62M62.715~ 6~ 173
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M82M83.818~ 16~ 334
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M102.5M104.523~ 19~ 425
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M123.5M126.226~ 22~ 576
10天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M164.5M168.533~ 38~ 788
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M206.5M201043~ 39~ 8110
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M248M241348~ 72~ 15512
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M62M62.715~ 11~ 253
9天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M82M83.818~ 23~ 594
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M102.5M104.523~ 20~ 545
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M123.5M126.226~ 38~ 966
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M164.5M168.533~ 50~ 1008
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M206.5M201043~ 52~ 13310
8天~ 10[不銹鋼] 相當於不鏽鋼1.4305[不銹鋼] 相當於不鏽鋼 1.4305M248M241348~ 91~ 22312

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 栓入式 防鬆脫 扳手孔形狀 六角
本體表面處理 最高溫度(°C) 250 彈簧 不鏽鋼
版本 安裝 內六角 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務