(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

側向彈簧定位柱 附彈簧鋼板

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22160.0006
22160.0012
22160.0206
22160.0212
型號相關數量折扣標準
出貨日
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
彈簧荷重F
(N)
R
(mm)
螺絲用
8天~ 554020106.6208~ 22.528.54310~ 5522.5M6
9天~ 7250231213.5256~ 2940.561.515~ 17032.8M12
9天~ 554020106.6208~ 2528.542.510~ 5522.5M6
9天~ 7250231213.5256~ 33.540.561.515~ 17032.8M12

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 型式 橫壓型 行程s(mm) 1.5
安裝部形狀 法蘭底座 最高溫度(°C) 250 彈簧元件 不鏽鋼
主體 鋼,黑色 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務