(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁輪輻把手

HAND TOOLS

鋁輪輻把手

[特長]
· 軸轂為機械加工。
· 輪緣車削後,元件經拋光以提供光澤。
· 非機械加工零件為噴砂處理。
· 輪緣的圓度和與軸的垂直度符合JS12以下標準。
· 附旋轉把手型工作溫度最高為110°C。
[用途]
· 一般情況下,無需上漆即可直接使用。使用附沉頭孔墊圈EH22270從正面固定於軸上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24610.0111

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24610.0111
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS
8天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 2輪輻 把手 外徑 D(φ) 125 本體 材質
安裝部 孔加工 圓孔(通孔) 握柄 無(無握柄安裝孔) 本體 表面處理
把手 厚度 t(mm) 33 圓孔徑 d2(φ) 14 方孔徑 B(mm) 125
d3(mm) 31 b(mm) 15 b3(mm) 5
t(mm) 16.3 l1(mm) 18 l2(mm) ~ 33
軸零件 鋼,鍍鋅 不含衝突礦物 符合REACH標準

鋁輪輻把手的型號24610.0111頁面。
記載關於型號24610.0111之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務