(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
24590.0330
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 種類 | 牽牛花型 | 本體 材質 | 鋁 | 安裝部 孔加工 | 圓孔(通孔) |
---|---|---|---|---|---|
本體 表面處理 | 無 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
輕金屬材質輪輻把手 DIN 950的型號24590.0330頁面。
記載關於型號24590.0330之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
24590.0006 |
24590.0010 |
24590.0011 |
24590.0331 |
24590.0340 |
24590.0341 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 把手 外徑 D (φ) | 握柄 | 握柄 種類 | 握柄 材質 | 握柄 表面處理 | 把手 厚度 t (mm) | 圓孔徑 d2 (φ) | 方孔徑 B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | 對應機器把手 (mm) | 輪輻數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 100 | 無(有指洞) | - | - | - | 33 | 12 | 100 | 26 | - | - | ~ 33 | 17 | - | 3 | |||
9天~ | 125 | 無(有指洞) | - | - | - | 36 | 12 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
8天~ | 125 | 無(有指洞) | - | - | - | 36 | 14 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
9天~ | 200 | 有 | 旋轉型 | 鋼 | [鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理 | 45 | 22 | 200 | 38 | 6 | 24.8 | ~ 45 | 24 | 25 | 3 | |||
9天~ | 250 | 有 | 旋轉型 | 鋼 | [鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理 | 50 | 22 | 250 | 45 | 6 | 24.8 | ~ 50 | 28 | 32 | 5 | |||
8天~ | 250 | 有 | 旋轉型 | 鋼 | [鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理 | 50 | 26 | 250 | 45 | 8 | 29.3 | ~ 50 | 28 | 32 | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策