(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950

HAND TOOLS

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950

[特長]一般用途的標準輪輻型把手。-輕合金製。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24590.0331

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24590.0331
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS
9天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 把手 外徑 D(φ) 200 本體 材質
安裝部 孔加工 圓孔(通孔) 握柄 握柄 種類 旋轉型
本體 表面處理 握柄 材質 握柄 表面處理 鍍鋅、鈍化處理
把手 厚度 t(mm) 45 圓孔徑 d2(φ) 22 方孔徑 B(mm) 200
d3(mm) 38 b3(mm) 6 t(mm) 24.8
l1(mm) ~ 45 l2(mm) 24 對應機器把手(mm) 25
輪輻數 3 不含衝突礦物 符合REACH標準

輕金屬材質輪輻把手 DIN 950的型號24590.0331頁面。
記載關於型號24590.0331之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務