(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鑄鐵製輪輻把手 DIN 950 (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24580.0240
24580.0340
型號相關數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度 t
(mm)
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
對應機器把手
(mm)
輪輻數
10天~ 250旋轉型[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理502225045--~ 5028325
10天~ 250旋轉型[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理502225045624.8~ 5028325

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 本體 材質 灰鑄鐵 FC 安裝部 孔加工 圓孔(通孔)
本體 表面處理 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務