(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鑄鐵製輪輻把手 DIN 950 (型號表)

HAND TOOLS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24580.0545

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24580.0545
型號相關數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度 t
(mm)
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
對應機器把手
(mm)
輪輻數
8天~ 315固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理562631553829.3~ 5633325

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 牽牛花型 本體 材質 灰鑄鐵 FC 安裝部 孔加工 圓孔(通孔)
本體 表面處理 不含衝突礦物 符合REACH標準

鑄鐵製輪輻把手 DIN 950的型號24580.0545頁面。
記載關於型號24580.0545之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24580.0006
24580.0010
24580.0011
24580.0546
24580.0550
24580.0551
型號相關數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
握柄 握柄 種類 握柄 材質 握柄 表面處理 把手 厚度 t
(mm)
圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
對應機器把手
(mm)
輪輻數
8天~ 100無(有指洞)---331210026--~ 3317-3
8天~ 125無(有指洞)---361212528--~ 3618-3
8天~ 125無(有指洞)---361412528--~ 3618-3
10天~ 315固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理563031553833.3~ 5633325
10天~ 400固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理633040065833.3~ 6338365
10天~ 400固定式[鍍鉻] 鍍鋅、鈍化處理6334400651037.3~ 6338365

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務