(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
24580.0015
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體 種類 | 牽牛花型 | 把手 外徑 D(φ) | 140 | 本體 材質 | 灰鑄鐵 FC |
---|---|---|---|---|---|
安裝部 孔加工 | 圓孔(通孔) | 握柄 | 無(有指洞) | 本體 表面處理 | 無 |
把手 厚度 t(mm) | 39 | 圓孔徑 d2(φ) | 14 | 方孔徑 B(mm) | 140 |
d3(mm) | 30 | l1(mm) | ~ 39 | l2(mm) | 19 |
輪輻數 | 3 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
鑄鐵製輪輻把手 DIN 950的型號24580.0015頁面。
記載關於型號24580.0015之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策