(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

曲柄把手 (型號表)

SMALL PARTS

曲柄把手

[特長]
· 類似手轉曲柄DIN469的產品
· 工作溫度:最高80°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24330.0416

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24330.0416
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體 材質 圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e最小值
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
9天~ 3517.9392638~ 261822.217160

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 安裝部 孔加工 方孔 握柄
握柄 種類 旋轉型 本體 表面處理 黑色樹脂塗裝 止迴螺絲加工
最高溫度(°C) 80 不含衝突礦物 符合REACH標準

曲柄把手的型號24330.0416頁面。
記載關於型號24330.0416之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
24330.0410
24330.0412
24330.0414
24330.0420
24330.0422
24330.0424
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體 材質 圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e最小值
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
10天~ -----------
10天~ -----------
8天~ 3214.7352634~ 221818.114125
9天~ 鋅壓鑄件168.4181418~ 101010.1850
9天~ 鋅壓鑄件1910.5221820~ 111213.11064
8天~ 鋅壓鑄件2310.5262124~ 141413.11080

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務