(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

曲柄把手

SMALL PARTS

曲柄把手

[特長]
· 類似手轉曲柄DIN469的產品
· 工作溫度:最高80°C

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

24330.0416

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24330.0416
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS
9天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 本體 材質 安裝部 孔加工 方孔
握柄 握柄 種類 旋轉型 本體 表面處理 黑色樹脂塗裝
圓孔徑 d2(φ) 35 方孔徑 B(mm) 17.9 止迴螺絲加工
d3(mm) 39 d4(mm) 26 h1(mm) 38
h2(mm) ~ 26 h3(mm) 18 e最小值(mm) 22.2
s(mm) 17 l(mm) 160 最高溫度(°C) 80
不含衝突礦物 符合REACH標準

曲柄把手的型號24330.0416頁面。
記載關於型號24330.0416之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務