(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

手搖曲柄DIN468鵝頸型 DIN79方形孔

手搖曲柄DIN468鵝頸型 DIN79方形孔

[特長]
· 鑄造毛邊經過研磨或噴砂處理
· 軸轂零件為機械加工

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24330.0210
24330.0220
24330.0221
24330.0230
24330.0231
24330.0240
24330.0241
24330.0250
24330.0251
24330.0260
24330.0261
24330.0270
24330.0271
24330.0280
24330.0281
24330.0310
24330.0320
24330.0321
24330.0330
24330.0331
24330.0340
24330.0341
24330.0350
24330.0351
24330.0360
24330.0361
24330.0370
24330.0371
24330.0380
24330.0381
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體 材質 握柄 種類 圓孔徑 d2
(φ)
方孔徑 B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e最小值
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
對應機器把手
(mm)
9天~ -旋轉型2010.520~ 329613.1106316
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型2410.524~ 3811613.1108018
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型2412.624~ 3811616.1128018
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型2812.628~ 4812616.11210020
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型2814.728~ 4812618.11410020
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型3414.734~ 5515018.11412522
9天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型3417.934~ 5515022.21712522
9天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型3817.938~ 6516022.21716025
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型382038~ 6516025.21916025
10天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型442044~ 7820225.21920028
9天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型4423.144~ 7820228.22220028
9天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型4823.148~ 9021428.22225032
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵旋轉型4825.348~ 9021432.22425032
10天~ -----------
10天~ -----------
8天~ -固定式2010.520~ 329213.1106316
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式2410.524~ 3811413.1108018
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式2412.624~ 3811416.1128018
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式2812.628~ 4812416.11210020
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式2814.728~ 4812418.11410020
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式3414.734~ 5514818.11412522
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式3417.934~ 5514822.21712522
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式3817.938~ 6515822.21716025
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式382038~ 6515825.21916025
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式442044~ 7819725.21920028
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式4423.144~ 7819728.22220028
8天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式4823.148~ 9020928.22225032
9天~ [鋼] 球墨鑄鐵固定式4825.348~ 9020932.22425032
10天~ -----------
10天~ -----------

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 曲柄手輪 安裝部 孔加工 方孔 握柄
本體 表面處理 黑色樹脂塗裝 握柄 材質 握柄 表面處理 鍍鋅、鈍化處理
止迴螺絲加工 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務