(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部直徑 | 主體外徑 (φ) | 螺絲 | d2 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | M4 | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
9天~ | M4 | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | M4 | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | M4 | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
11天~ | - | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | - | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
10天~ | - | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
9天~ | - | 19 | 鋼,鍍鋅 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
9天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
9天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
9天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
9天~ | - | 30 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | 30 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
9天~ | - | 30 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | 30 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
9天~ | - | 30 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 鋼,鍍鋅 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | 19 | 不鏽鋼1.4567 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | - | 19 | 不鏽鋼1.4567 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | - | 19 | 不鏽鋼1.4567 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
9天~ | - | 19 | 不鏽鋼1.4567 | 9 | 12 | 14 | 8 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
9天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
10天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 12 | 14 | 16.5 | 9.5 | |||
10天~ | - | 30 | 不鏽鋼1.4567 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | 30 | 不鏽鋼1.4567 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
18天~ | - | 30 | 不鏽鋼1.4567 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | 30 | 不鏽鋼1.4567 | 14 | 16 | 19.5 | 11 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
9天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 | |||
8天~ | - | - | 不鏽鋼1.4567 | 16 | 18 | 22.5 | 12.5 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 圓形 種類 | 夾扣形 |
---|---|---|---|---|---|
外螺牙前端加工 | 無 | 本體 材質 | 熱塑性PA | 最高溫度(°C) | 80 |
最低溫度(°C) | -30 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策