(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平滾花螺帽 DIN467

平滾花螺帽 DIN467

[特長]附防滑溝的手動鎖緊螺帽。-圓型款式為圓柱狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24760.0030
24760.0040
24760.0050
24760.0060
24760.0080
24760.0100
24760.0120
24760.0230
24760.0240
24760.0250
24760.0260
24760.0280
24760.0300
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部直徑 本體 材質 本體 表面處理 主體外徑
(φ)
主體高度
(mm)
d3
(mm)
k
(mm)
9天~ 10M3[鋼] 鋼染黑處理12362.5
9天~ 10M4[鋼] 鋼染黑處理-483.5
9天~ 10-[鋼] 鋼染黑處理-5104
9天~ 10-[鋼] 鋼染黑處理-6125
8天~ 10-[鋼] 鋼染黑處理308166
9天~ 10-[鋼] 鋼染黑處理-10208
10天~ 10-[鋼] 鋼染黑處理-122210
8天~ 10M3[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂12362.5
9天~ 10M4[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-483.5
8天~ 10-[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-5104
8天~ 10-[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-6125
8天~ 10-[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂308166
9天~ 10-[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-10208

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 圓筒形
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務