(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | 80 | |||
9天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
8天~ | 10 | - | |||
9天~ | 10 | 80 | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - | |||
10天~ | 10 | - |
Loading...
本體 種類 | 蝶形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 外螺牙前端加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
本體 材質 | 熱固性樹脂DIN7708 PF31 | 螺絲 | 鋼,鍍鋅 | 最高溫度(°C) | 110 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策