(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製星形握鈕 附螺桿

不鏽鋼製星形握鈕 附螺桿

[特長]好握順手的旋鈕形把手。[材質]不鏽鋼1.4301(對應EN 1.4301同等品(燒結))。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24690.0140
24690.0142
24690.0144
24690.0150
24690.0152
24690.0154
24690.0160
24690.0162
24690.0164
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHSd3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
8天~ 1014~ 24~ 12
8天~ 1014~ 24~ 12
8天~ 1014~ 24~ 12
9天~ 1018~ 30~ 16.5
8天~ 1018~ 30~ 16.5
8天~ 1018~ 30~ 16.5
8天~ 1020~ 37.5~ 20
9天~ 1020~ 37.5~ 20
8天~ 1020~ 37.5~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 軸頸外螺牙 多角形 種類 五角形
外螺牙前端加工 本體 材質 不鏽鋼EN 1.4301同等品 本體 表面處理 噴砂
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務