(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製星形握鈕DIN6336

塑膠製星形握鈕DIN6336

[特長]工作溫度範圍最高達110°C。 -把手材料為熱固性樹脂DIN7708 PF31。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24670.0220
24670.0225
24670.0232
24670.0240
24670.0250
24670.0263
24670.0280
24670.1225
24670.1232
24670.1240
24670.1250
24670.1263
24670.1280
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部直徑 主體高度
(mm)
襯套 d5
(mm)
d7
(mm)
t3
(mm)
h3
(mm)
9天~ M413黃銅-106.57
10天~ -16鋼,鍍鋅M5129.58
9天~ -20鋼,鍍鋅-141210
8天~ -25鋼,鍍鋅-181413
9天~ -32鋼,鍍鋅-221817
8天~ -40鋼,鍍鋅-262221
9天~ -50鋼,鍍鋅-353025
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------
10天~ -------

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 多角形 種類 七角形
本體 材質 熱固性樹脂DIN7708 PF31 最高溫度(°C) 110 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務