(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
24661.0032 |
24661.0040 |
24661.0050 |
24661.0063 |
24661.0332 |
24661.0340 |
24661.0350 |
24661.0363 |
24661.0432 |
24661.0440 |
24661.0450 |
24661.0463 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部的種類 | 主體高度 (mm) | d2 (mm) | d6 (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h1 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | 21 | 12 | - | - | - | - | 10 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | 26 | 14 | - | - | - | - | 13 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | 34 | 18 | - | - | - | - | 17 | |||
9天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | 42 | 20 | - | - | - | 42 | 21 | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | 20 | 12 | 6.4 | - | 10 | - | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | 25 | 14 | 8.4 | - | 12 | - | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | 32 | 18 | 10.5 | - | 16 | - | - | |||
9天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | 40 | 20 | 13 | - | 20 | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | 20 | 12 | - | 12 | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | 25 | 14 | - | 15 | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | 32 | 18 | - | 18 | - | - | - | |||
9天~ | 10 | 內螺牙 | 40 | 20 | - | 22 | - | - | - |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 多角形 種類 | 七角形 | 本體 材質 | 不鏽鋼A2 (類似EN 1.4301同等品) |
---|---|---|---|---|---|
本體 表面處理 | 噴砂 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策