(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]工作溫度範圍最高達110°C。 -本體材料為熱固性樹脂DIN7708 PF31。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
24640.0220 |
24640.0225 |
24640.0232 |
24640.0240 |
24640.0250 |
24640.0263 |
24640.0280 |
24640.1225 |
24640.1232 |
24640.1240 |
24640.1250 |
24640.1263 |
24640.1280 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部直徑 | 主體高度 (mm) | 襯套 | d7 (mm) | t3 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | M4 | 13 | 黃銅 | 10 | 6.5 | 6 | |||
8天~ | 10 | - | 16 | 鋼,鍍鋅 | 12 | 9.5 | 8 | |||
9天~ | 10 | - | 20 | 鋼,鍍鋅 | 14 | 12 | 10 | |||
9天~ | 10 | - | 25 | 鋼,鍍鋅 | 18 | 14 | 13 | |||
8天~ | 10 | - | 32 | 鋼,鍍鋅 | 22 | 18 | 20 | |||
8天~ | 10 | - | 40 | 鋼,鍍鋅 | 26 | 22 | 25 | |||
9天~ | 10 | - | 50 | 鋼,鍍鋅 | 35 | 30 | 30 | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - | |||
10天~ | 10 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
本體 種類 | 蝶形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 |
---|---|---|---|---|---|
本體 材質 | 熱固性樹脂DIN7708 PF31 | 最高溫度(°C) | 110 | 不含衝突礦物 | 是 |
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策