(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁製握鈕 DIN6335

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24630.0040
24630.0050
24630.0063
24630.0080
24630.0240
24630.0250
24630.0263
24630.0280
24630.0340
24630.0350
24630.0363
24630.0380
24630.0440
24630.0450
24630.0463
24630.0480
24630.0640
24630.0650
24630.0663
24630.0680
24630.0740
24630.0750
24630.0763
24630.0780
24630.0840
24630.0850
24630.0863
24630.0880
型號相關數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部直徑 內螺牙・圓孔加工 本體 材質 本體 表面處理 主體高度
(mm)
研磨 d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)
17天~ [其他] 孔未加工-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨26未拋光14------14
10天~ [其他] 孔未加工-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨34未拋光18------20
10天~ [其他] 孔未加工-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨42未拋光20------25
8天~ [其他] 孔未加工-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨52未拋光25------30
10天~ 圓孔8固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨25未拋光14---1815--
10天~ 圓孔10固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨32未拋光18---2118--
10天~ 圓孔12固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨40未拋光20---2522--
10天~ 圓孔16貫穿[鋁] 輕金屬鋁,未研磨50未拋光-16--3228--
10天~ 軸頸內螺牙-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨25未拋光14--8.4--12-
8天~ 軸頸內螺牙-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨32未拋光18--10.5--16-
8天~ 軸頸內螺牙-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨40未拋光20--13--20-
10天~ 軸頸內螺牙-貫穿[鋁] 輕金屬鋁,未研磨50未拋光25--17--30-
10天~ 內螺牙-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨25未拋光14----15--
8天~ 內螺牙-固定孔[鋁] 輕金屬鋁,未研磨32未拋光18----18--
8天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,未研磨40未拋光20----22--
8天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,未研磨50未拋光25----28--
8天~ 圓孔8-[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨25拋光14---1815--
8天~ 圓孔10-[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨32拋光18---2118--
8天~ 圓孔12-[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨40拋光20---2522--
8天~ 圓孔16-[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨50拋光25---3228--
8天~ 軸頸內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨25拋光14--8.4--12-
8天~ 軸頸內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨32拋光--M1010.5--16-
8天~ 軸頸內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨40拋光20--13--20-
10天~ 軸頸內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨50拋光25--17--30-
10天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨25拋光14----15--
10天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨32拋光18----18--
8天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨40拋光20----22--
8天~ 內螺牙--[鋁] 輕金屬鋁,已研磨拋光研磨50拋光25----28--

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 蝶形 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務