(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部的種類 | 安裝部直徑 | 內螺牙・圓孔加工 | 主體外徑 (φ) | 主體高度 (mm) | d2 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 固定孔 | - | 21 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 固定孔 | - | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 貫穿 | - | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 20 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 貫穿 | - | 42 | 20 | - | - | - | - | - | 25 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 貫穿 | - | 52 | 25 | - | - | - | - | - | 30 | |||
8天~ | 10 | [其他] 孔未加工 | - | 貫穿 | 100 | 65 | 32 | - | - | - | - | - | 38 | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 6 | 固定孔 | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 8 | 固定孔 | - | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 10 | 固定孔 | - | 32 | 18 | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 12 | 固定孔 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 16 | 貫穿 | - | 50 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 20 | 貫穿 | 100 | 63 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||
9天~ | 10 | 圓孔 | 6 | 貫穿 | - | 20 | 12 | - | - | 15 | 12 | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 8 | 貫穿 | - | 25 | 14 | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 10 | 固定孔 | - | 32 | 18 | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 12 | 固定孔 | - | 40 | 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 16 | 固定孔 | - | 50 | 25 | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
8天~ | 10 | 圓孔 | 20 | 固定孔 | 100 | 63 | 32 | - | - | 40 | 36 | - | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | - | - | - | 20 | 12 | - | 6.4 | - | - | 10 | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | - | - | - | 25 | 14 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | - | - | - | 32 | - | M10 | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
9天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | - | - | - | 40 | 20 | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
9天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | - | 貫穿 | - | 50 | 25 | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
8天~ | 10 | 軸頸內螺牙 | M20 | 貫穿 | 100 | 63 | 32 | - | 21 | - | - | 38 | - | |||
9天~ | 10 | 內螺牙 | - | 貫穿 | - | 20 | 12 | - | - | - | 12 | - | - | |||
9天~ | 10 | 內螺牙 | - | 貫穿 | - | 25 | 14 | - | - | - | 15 | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | - | 固定孔 | - | 32 | 18 | - | - | - | 18 | - | - | |||
10天~ | 10 | 內螺牙 | - | 固定孔 | - | 40 | 20 | - | - | - | 22 | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | - | 固定孔 | - | 50 | 25 | - | - | - | 28 | - | - | |||
8天~ | 10 | 內螺牙 | M20 | 固定孔 | 100 | 63 | 32 | - | - | - | 36 | - | - |
Loading...
本體 種類 | 蝶形 | 本體 材質 | 灰口鑄鐵GG 20,打磨 | 不含衝突礦物 | 是 |
---|---|---|---|---|---|
符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策