(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋鈕

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24520.0002
24520.0003
24520.0005
24520.0006
24520.0008
24520.0009
24520.0022
24520.0023
24520.0025
24520.0026
24520.0028
24520.0029
24520.0102
24520.0103
24520.0105
24520.0106
24520.0108
24520.0109
24520.0122
24520.0123
24520.0125
24520.0126
24520.0128
24520.0129
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部直徑 側面部加工 內螺牙・圓孔加工 本體 材質 本體 表面處理 主體外徑
(φ)
主體高度
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)
9天~ 10M4貫穿[鋼] 鋼染黑處理211812.51010.5
8天~ 10-固定孔[鋼] 鋼染黑處理211812.51010.5
8天~ 10-固定孔[鋼] 鋼染黑處理-22.514.51214
9天~ 10-固定孔[鋼] 鋼染黑處理-22.514.51214
8天~ 10-固定孔[鋼] 鋼染黑處理312718.51517
8天~ 10-固定孔[鋼] 鋼染黑處理312718.51717
8天~ 10M4滾花-[鋼] 鋼染黑處理211812.51010.5
9天~ 10-滾花-[鋼] 鋼染黑處理211812.51010.5
9天~ 10-滾花-[鋼] 鋼染黑處理-22.514.51214
8天~ 10-滾花-[鋼] 鋼染黑處理-22.514.51214
9天~ 10-滾花貫穿[鋼] 鋼染黑處理312718.51517
9天~ 10-滾花貫穿[鋼] 鋼染黑處理312718.51717
9天~ 10M4貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂211812.51010.5
9天~ 10-貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂211812.51010.5
8天~ 10-固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-22.514.51214
8天~ 10-固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-22.514.51214
8天~ 10-固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂312718.51517
8天~ 10-固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂312718.51717
8天~ 10M4滾花貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂211812.51010.5
8天~ 10-滾花貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂211812.51010.5
8天~ 10-滾花貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-22.514.51214
8天~ 10-滾花貫穿[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂-22.514.51214
8天~ 10-滾花固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂312718.51517
9天~ 10-滾花固定孔[不鏽鋼] 不鏽鋼EN 1.4305同等品噴砂312718.51717

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 蘑菇形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務