(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

T形握柄

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
24512.0020
24512.0030
24512.0035
24512.0120
24512.0125
24512.0130
24512.0135
24512.0140
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部的種類 安裝部直徑 內螺牙・圓孔加工 主體高度
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h2
(mm)
8天~ 10圓孔6固定孔3312551422
8天~ 10圓孔8固定孔3716671625
8天~ 10圓孔8固定孔4116802026
9天~ 10內螺牙-固定孔3312551422
9天~ 10內螺牙-貫穿3312551422
9天~ 10內螺牙-貫穿3716671625
9天~ 10內螺牙-貫穿4116802026
10天~ 10內螺牙-貫穿4116802026

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 T Shaped T字形 種類 翼形 本體 材質
本體 表面處理 塗裝 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務